제품 게시
VICTORIA Toilet roll holder with cover
Roca

VICTORIA Toilet roll holder with cover

Toilet roll holder with cover (Can be installed with screws or adhesive)
기술 사양
  • 특징 참조816662001
  • 제품군Accessories
  • 제품분류Victoria
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-01-15
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)102
  • 너비(mm)55
  • 깊이(mm)132
관련성
  • 주 재료금속
  • 설계국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구

비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)