제품 게시
TWIN Toilet roll holder with cover
Roca

TWIN Toilet roll holder with cover

Toilet roll holder with cover (Can be installed with screws or adhesive)
기술 사양
  • 특징 참조816713001
  • 제품군Accessories
  • 제품분류Twin
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-12-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)105
  • 너비(mm)66
  • 깊이(mm)132
관련성
  • 주 재료금속
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 설명Toilet roll holders
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Accessories
  • OmniClass 번호23-31 25 21
  • OmniClass 제목Toilet Paper Dispensers
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings
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
비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)