제품 게시
Sonata Wall-mounted soap dispenser (installation with screws or adhesive)
Sonata Wall-mounted soap dispenser (installation with screws or adhesive)
    Roca

    Sonata Wall-mounted soap dispenser (installation with screws or adhesive)

    Wall-mounted soap dispenser (installation with screws or adhesive). Lines that play with delicacy and materials that provide a high degree of firmness interact in this contemporary collection.
    기술 사양
    • 특징 참조817736xx0
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-10-25
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)172
    • 너비(mm)62
    • 깊이(mm)82
    관련성
    • 주 재료금속
    • 설계국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류가구 요소
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_82
    • Uniclass 2015 설명Soap dishes
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Accessories
    • OmniClass 번호23-31 25 00
    • OmniClass 제목Toilet and Bath Specialties
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
    비슷한 제품

    별점 4.6/5 4.6 (47)
    별점 3.9/5 3.9 (11)