제품 게시
Victoria Square Glass shelf
Victoria Square Glass shelf
    Roca

    Victoria Square Glass shelf

    Victoria - Glass shelf. An extensive accessories range with a functional and timeless design. Besides the installation with screws, Victoria allows an adhesive fixation system that prevents drilling and guarantees high resistance (up to 5 kg. of static load). The perfect suit for for private bathrooms, semi-public areas and public spaces, including solutions for people with reduced mobility.
    기술 사양
    • 특징 참조817888XX0
    • 제품군Accessories
    • 제품분류Victoria Square
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-06-10
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)52
    • 너비(mm)350
    • 깊이(mm)108
    관련성
    • 주 재료금속
    • 부 재료유리
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류가구 요소
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 설명Soap dispensers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Accessories
    • OmniClass 번호23-31 25 29 13
    • OmniClass 제목Hand Soap Dispensers
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
    비슷한 제품

    별점 4.6/5 4.6 (47)
    별점 3.9/5 3.9 (11)