제품 게시
CARMEN Unik (base unit with two drawers and basin)
CARMEN Unik (base unit with two drawers and basin)
    Roca

    CARMEN Unik (base unit with two drawers and basin)

    Unik (base unit with two drawers and basin)
    기술 사양
    • 특징 참조851369xxx
    • 제품군Furniture
    • 제품분류Carmen
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-11-16
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)875
    • 너비(mm)500
    • 깊이(mm)800
    관련성
    • 주 재료Chipboard
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Lavatories and Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures
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
    비슷한 제품

    별점 4.6/5 4.6 (47)
    별점 3.9/5 3.9 (11)