제품 게시
BEYOND Base unit for over countertop basin on the left
Roca

BEYOND Base unit for over countertop basin on the left

Base unit for over countertop basin on the left.
1000mm
Colours and finishes: Gloss white and City oak

사양
  • Compatible With:
    3270B9..0 Over countertop FINECERAMIC® basin

기술 사양
  • 특징 참조851396xxx
  • 제품군Furniture
  • 제품분류Beyond
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-03-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)525
  • 너비(mm)505
  • 깊이(mm)1000
관련성
  • 주 재료Chipboard
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Compound Units
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 설명Bathroom furniture
  • CSI 마스터 형식 2014 코드13 42 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Bathroom Unit Modules
  • OmniClass 번호23-31 25 13
  • OmniClass 제목Bathroom Cabinets
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
비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)