제품 게시
SENSO SQUARE 750 LH Base unit and basin
Roca

SENSO SQUARE 750 LH Base unit and basin

Unik (base unit and left hand basin)
기술 사양
  • 특징 참조855791xxx
  • 제품군Furniture
  • 제품분류Senso Square 2.0
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-09-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)715
  • 너비(mm)470
  • 깊이(mm)750
관련성
  • 주 재료MDF
  • 부 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Compound Units
  • IFC 분류위생 터미널

비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)