제품 게시
MINI 450 Pack (base unit, basin and mirror)
Roca

MINI 450 Pack (base unit, basin and mirror)

Pack with mirror (base unit, basin and mirror)
기술 사양
  • 특징 참조855865xxx
  • 제품군Furniture
  • 제품분류Mini
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-01-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)575
  • 너비(mm)250
  • 깊이(mm)450
관련성
  • 주 재료Chipboard
  • 부 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Compound Units
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Cabinets
  • UNSPSC 코드30161801
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 설명Bathroom furniture
  • CSI 마스터 형식 2014 코드13 42 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Bathroom Unit Modules
  • OmniClass 번호23-19 31 17 11
  • OmniClass 제목Bathroom Units
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings

비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)