제품 게시
PRISMA 900 Pack (base unit with one drawer, left hand basin and LED mirror)
Roca

PRISMA 900 Pack (base unit with one drawer, left hand basin and LED mirror)

Pack (base unit with one drawer, left hand basin and LED mirror)
기술 사양
  • 특징 참조855930xxx
  • 제품군Furniture
  • 제품분류Prisma
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-01-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)424
  • 너비(mm)460
  • 깊이(mm)900
관련성
  • 주 재료Chipboard
  • 부 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Compound Units
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 설명Bathroom furniture
  • CSI 마스터 형식 2014 코드13 42 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Bathroom Unit Modules
  • OmniClass 번호23-19 31 17 11
  • OmniClass 제목Bathroom Units
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings

비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)