제품 게시
PRISMA 1100 RH Base unit w/ 2 drawers and basin
Roca

PRISMA 1100 RH Base unit w/ 2 drawers and basin

Unik (base unit with two drawers and right hand basin)
기술 사양
  • 특징 참조855956xxx
  • 제품군Furniture
  • 제품분류Prisma
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-10-03
  • 높이(mm)694
  • 너비(mm)460
  • 깊이(mm)1100
관련성
  • 주 재료MDF
  • 부 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Compound Units
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815

비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)