제품 게시
CARMEN Reversible column unit
CARMEN Reversible column unit
    Roca

    CARMEN Reversible column unit

    Reversible column unit
    기술 사양
    • 특징 참조857137xxx
    • 제품군Auxiliary furniture
    • 제품분류Carmen
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-07-13
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1900
    • 너비(mm)367
    • 깊이(mm)445
    관련성
    • 주 재료Chipboard
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 저장
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40
    • Uniclass 2015 설명Signage, sanitary fittings and fittings, furnishing and equipment (FF&E) products
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 44 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Furnishings
    • OmniClass 번호23-31 25 13
    • OmniClass 제목Bathroom Cabinets
    • CSI 단일 형식 II 코드E20
    • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS
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
    비슷한 제품

    별점 4.6/5 4.6 (47)
    별점 3.9/5 3.9 (11)