제품 게시
CARMEN Marble countertop for base unit
CARMEN Marble countertop for base unit
    Roca

    CARMEN Marble countertop for base unit

    Marble countertop for base unit
    기술 사양
    • 특징 참조857142xxx
    • 제품군Furniture
    • 제품분류Carmen
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-11-14
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)495
    • 깊이(mm)1300
    관련성
    • 주 재료Chipboard
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Compound Units
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드EF_40_30
    • Uniclass 2015 설명Furnishings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 44 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Furnishings
    • OmniClass 번호23-21 00 00
    • OmniClass 제목Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI 단일 형식 II 코드E20
    • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS
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
    비슷한 제품

    별점 4.6/5 4.6 (47)
    별점 3.9/5 3.9 (11)