제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
roca/products/e3ed692d-868a-4e23-a1f8-96f984dfb0ea
홈
카테고리
주방
싱크
PORTO 450 Single bowl stainless steel sink
다음에서 사용 가능 미국
Roca
팔로우
PORTO 450 Single bowl stainless steel sink
Single bowl stainless steel sink
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
870R10400
제품군
Kitchen sinks
제품분류
Porto
게시일
2021-05-26
에디션 넘버
1
높이(mm)
180
너비(mm)
450
깊이(mm)
450
링크
링크
제품 URL
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=870R10400
안내 영상
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
기술 설명
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/870R10400/
관련성
관련성
주 재료
스테인레스강
설계국가
스페인
제조국가
스페인
분류
분류
BIMobject 카테고리
주방 - 싱크
IFC 분류
위생 터미널
UNSPSC 이름
Sinks
UNSPSC 코드
30181504
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_96_45
Uniclass 2015 설명
Kitchen sinks
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 41 16.16
CSI 마스터 형식 2014 제목
Residential Sinks
OmniClass 번호
23-31 13 00
OmniClass 제목
Sinks
CSI 단일 형식 II 코드
D2010
CSI 단일 형식 II 제목
Plumbing Fixtures
비슷한 제품
Roca
PRAGA 790mm Stainless steel single bowl kitchen sink
4.6
(
32
)
다운로드
Roca
PRAGA 550mm Stainless steel single bowl kitchen sink
4.4
(
37
)
다운로드
Roca
J 900 Double bowl kitchen sink
4.5
(
20
)
다운로드
Roca
PRAGA 500mm Stainless steel single bowl kitchen sink
4.8
(
17
)
다운로드
Roca
BEVERLY 500 Double bowl kitchen sink
다운로드
Roca
BERGEN 860 QUARZEX® double bowl kitchen sink
4.3
(
9
)
다운로드