제품 게시
Duplo DUPLO HANDICAPPED - Concealed frame for grab bars fixation
Roca

Duplo DUPLO HANDICAPPED - Concealed frame for grab bars fixation

DUPLO HANDICAPPED - Concealed frame for grab bars fixation, Systems that combine efficiency and technology to deliver the best performance.
사양
  • Suitable for: Wall-hung bidet, Wall-hung toilet, Washbasin
기술 사양
  • 특징 참조890090600
  • 제품군In-wall tanks
  • 제품분류In-Wall
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-03-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1120
  • 너비(mm)135
관련성
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 설비 시스템
  • IFC 분류가구 요소
  • Uniclass 2015 코드Pr_20_85_70
  • Uniclass 2015 설명Rail supports and fixings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Accessories
  • OmniClass 번호23-25 45 11 25 15
  • OmniClass 제목Physically Challenged Toilet Grab Bars
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures
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
비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)