제품 게시
IN-WALL
EP2
Roca

IN-WALL EP2

Electronic glass finished operating plate for concealed cistern with automatic or touchless dual flush and adjustable light in multiple colour choice
사양
  • Compatible with: 890090700 DUPLO WC FREESTANDING - Concealed free-standing structure with dual flush cistern (6/3 L) 890090200 BASIC TANK - Concealed cistern with dual flush (6/3 L) 890090800 DUPLO SMART WC - Concealed structure for Smart Toilets with dual flush cistern 890090020 DUPLO WC - Concealed structure for toilet with dual flush cistern (6/3 L) 890090120 BASIC WC – Concealed structure with dual flush cistern (6/3 L)
기술 사양
  • 특징 참조890102009
  • 제품군Flush plates
  • 제품분류In-Wall
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-07-16
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)162
  • 너비(mm)252
관련성
  • 주 재료유리
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 설비 시스템
  • IFC 분류액츄에이터
  • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
  • UNSPSC 코드3018
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 설명WC flushing valves
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass 번호23-27 33 00
  • OmniClass 제목Valve Actuators
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures
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
비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)