제품 게시
MERIDIAN IN-TANK Toilet back-to-wall
Roca

MERIDIAN IN-TANK Toilet back-to-wall

IN-TANK - Floor standing toilet with integrated tank within the unit. Includes seat and cover. Needs power supply.
기술 사양
  • 특징 참조893303xx0
  • 제품군Toilets
  • 제품분류Meridian
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-03-20
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)400
  • 너비(mm)595
  • 깊이(mm)400
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Kg)49
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815

비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)