제품 게시
GUAPO 430 x 320 mm Under-counter washbasin
Roca

GUAPO 430 x 320 mm Under-counter washbasin

GUAPO 430 x 320 mmUnder-counter washbasin
기술 사양
  • 특징 참조A327831XX0
  • 제품군Armani/Casa Bathroom collections by Roca
  • 제품분류Washbasin
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-11-04
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)100
  • 너비(mm)455
  • 깊이(mm)350
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Kg)7
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC010145
  • ETIM 이름Double wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass 번호23-31 00 00
  • OmniClass 제목Plumbing Specific Products and Equipment
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
비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)