제품 게시
Built-in component - 1st fix
Roca

Built-in component - 1st fix

Built-in component - 1st fix
기술 사양
  • 특징 참조A525163503
  • 제품분류Showers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-11-04
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)80
  • 너비(mm)80
  • 깊이(mm)389
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Kg)1.94
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
  • IFC 분류액츄에이터
  • ETIM 코드EC010063
  • ETIM 이름Flush actuator flushing system mechanical
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Accessories
  • OmniClass 번호23-31 19 19
  • OmniClass 제목Water Closets 
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
비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)