제품 게시
TERRAN 1600x1000 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1600x1000 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1600x1000 Superslim STONEX® shower tray
    Roca

    TERRAN 1600x1000 Superslim STONEX® shower tray

    Superslim STONEX® shower tray Colours and finishes: Slate, Off white, White, Cement, Black and Cream
    기술 사양
    • 특징 참조P1016403E801xx0
    • 제품군Shower trays
    • 제품분류Terran
    • 게시일2021-03-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)31
    • 너비(mm)1000
    • 깊이(mm)1600
    관련성
    • 주 재료Stonex
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Shower trays
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 설명Shower trays
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 15
    • OmniClass 제목Shower Enclosure Bases
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures