제품 게시
TERRAN 1200x900 Superslim STONEX® shower tray with frame
TERRAN 1200x900 Superslim STONEX® shower tray with frame
TERRAN 1200x900 Superslim STONEX® shower tray with frame
TERRAN 1200x900 Superslim STONEX® shower tray with frame
TERRAN 1200x900 Superslim STONEX® shower tray with frame
TERRAN 1200x900 Superslim STONEX® shower tray with frame
TERRAN 1200x900 Superslim STONEX® shower tray with frame
    Roca

    TERRAN 1200x900 Superslim STONEX® shower tray with frame

    Superslim STONEX® shower tray with frame. Shower trays made of STONEX®, a strong and durable material, which are offered in a wide range of dimensions. Their textured finish makes the shower tray highly slip-resistant.
    기술 사양
    • 특징 참조P1024B038441xx0
    • 제품군Terran
    • 제품분류SHOWER TRAYS
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-10-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)38
    • 너비(mm)1200
    • 깊이(mm)900
    관련성
    • 주 재료Stonex
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Shower trays
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 설명Shower trays
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 15
    • OmniClass 제목Shower Enclosure Bases
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures
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
    비슷한 제품

    별점 4.6/5 4.6 (47)
    별점 3.9/5 3.9 (11)