제품 게시
LINO - PP LINO SUEDE 90X90 RET
LINO - PP LINO SUEDE 90X90 RET
LINO - PP LINO SUEDE 90X90 RET
    Roca
    보관됨

    LINO - PP LINO SUEDE 90X90 RET

    Plus porcelain with slight tissue texture and neutral colors. Indicated for residential and commercial internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

    Gray, cement, satin, rectified

    기술 사양
    • 특징 참조FMF019B991
    • 제품군Tiles (Wall Tile)
    • 제품분류Lino
    • 유형건축 자재
    • 게시일2019-06-11
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)11
    • 너비(mm)900
    • 깊이(mm)900
    관련성
    • 주 재료도기
    • 설계국가브라질
    • 제조국가브라질
    분류
    • BIMobject 카테고리바닥재 - Tiles
    • IFC 분류Floor
    • UNSPSC 이름Ceramic tiles or flagstones
    • UNSPSC 코드30131704
    • Uniclass 2015 코드Pr_35_93_96_63
    • Uniclass 2015 설명Porcelain tiles
    • OmniClass 번호23-15 17 13 13 13
    • OmniClass 제목Ceramic Tile Flooring
    • CSI 단일 형식 II 코드C3020
    • CSI 단일 형식 II 제목Floor Finishes