제품 게시
Rocksol Expert (FR)
ROCKWOOL

Rocksol Expert (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ROCKSOL EXPERT is an uncovered, single density, stone wool insulation board. APPLICATION ROCKSOL EXPERT is used for the thermal and acoustic insulation of floors beneth the screed. PRODUCT BENEFITS Optimal acoustic performance; High mechanical resistance; For all types of operating load rooms <500 kg / m².
사양
  • Stone wool uncovered insulation mono-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,038 W/m.K Density : 135 to 150 kg/m3
기술 사양
  • 특징 참조RWF_ROCKSOL_EXPERT
  • 제품군Insulation
  • 제품분류Floor : Sub-screed
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-09-12
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1200
  • 너비(mm)600
  • 깊이(mm)120
관련성
  • 주 재료암면
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 단열
  • IFC 분류벽
  • Uniclass 2015 코드Pr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 설명Mineral wool insulation
  • CSI 마스터 형식 2014 코드07 21 13.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Mineral Board Insulation
  • OmniClass 번호23-13 25 21 15 13
  • OmniClass 제목Rock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

지역 가용성

아프리카 유럽
남아프리카
프랑스
리비아
모로코
모리타니아
서사하라
세네갈
알제리
코트디부아르
튀니지