제품 게시
DACH PŁASKI- ZIELONY- ŻELBET 20CM - HARDROCK MAX
ROCKWOOL

DACH PŁASKI- ZIELONY- ŻELBET 20CM - HARDROCK MAX

Ocieplenie dachu płaskiego płytą HARDROCK MAX - plik zbiorczy zawiera wszystkie grubości wełny HARDROCK MAX 

사양
  • Izolacja dachu płaskiego  zielonego na stropie betonowym 20cm  z zastosowaniem wełny HARDROCK MAX 

기술 사양
  • 특징 참조dach-plaski-zielony-zelbet-20cm-monrock-max-e
  • 제품군Insulation
  • 제품분류Flat Roof Insulation
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-03-15
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료암면
  • 설계국가폴란드
  • 제조국가폴란드
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 지붕
  • IFC 분류지붕
  • UNSPSC 이름Insulation
  • UNSPSC 코드3014
  • Uniclass 2015 코드Pr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 설명Mineral wool insulation
  • CSI 마스터 형식 2014 코드07 21 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Thermal Insulation
  • OmniClass 번호23-13 25 19
  • OmniClass 제목Thermal Insulation 
  • CSI 단일 형식 II 코드B1020
  • CSI 단일 형식 II 제목Roof Construction

지역 가용성

유럽
폴란드