문서 번호: | rph-eds |
---|---|
제조 업체: | Roof Penetration Housings |
제품군: | Exterior Protection of Openings |
제품 그룹: | VAULT® Options |
게시 날짜: | 2017-10-05 |
판 번호: | 1 |
유형: | 개체 (단일 개체) |
Electrical disconnect support for roof applications.
Choose the size VAULT® necessary to accommodate cable, conduit, or piping penetrations, in the same unit as the EDS.
The EDS utilizes The VAULT® in combination with – two 1-1/4 aluminum structural uprights to support electrical supply boxes up to 500 lbs. This installation is accomplished by the uprights being mechanically anchored to the roof inside the VAULT®, and the uprights outside the VAULT® supported by non-penetration supports which transfer less than 2.5 PSI to the roof structure.
제품 데이터 url: | https://roofpenetrationhousings.com/vault-solutions/ |
---|---|
설치 지침: | https://roofpenetrationhousings.com/downloads-registration/ |
COBie Product Data Sheet: | |
제품 인증: | |
기술 설명: | |
교육 비디오: | |
GTIN 코드: |
Qr 코드는 아래 정적 URL을 포함하고 아이폰이나 스마트폰 같은 장치에 의해 스캔한 경우 다시 이 페이지로 가져올 것 이다
https://www.bimobject.com/ko/roof-penetration-housings/product/rph-eds
주요 자료: | Aluminium |
---|---|
보조 자료: | |
설계: | United States |
제조: | United States |
BIMobject 카테고리: | 건축 - 지붕 액세서리 |
---|---|
UNSPSC 이름: | Roofing accessories |
UNSPSC 코드: | 301516 |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 07 72 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Roof Accessories |
OmniClass 번호: | 23-17 21 11 |
OmniClass 제목: | Exterior Protection of Openings |
이름 | 값 |
---|---|
Application | Electrical Disconnect Support |
Material | Aluminum |
Maximum Load | 500 lbs |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
이름 | 값 |
---|---|
Material | Aluminum |
BIMobject®