제품 게시
GPX Builders Series Fire Protective 20 Minute Fire Protective Rated Single Door  - Interior
GPX Builders Series Fire Protective 20 Minute Fire Protective Rated Single Door  - Interior
    Safti First

    GPX Builders Series Fire Protective 20 Minute Fire Protective Rated Single Door - Interior

    20 Minute Fire Protective Rated Singe Door - Interior with SuperLite I glazing
    • 20 minute fire protective, doors.
    • Tested to NFPA 252, Fire Tests of Door Assemblies.
    • Meets ANSI Z97.1 and CPSC Cat. II (400 ft. lbs.) impact safety.
    • Offered in standard and custom finishes including high performance fluoropolymer finishes by PPG, stainless steel, and more.
    기술 사양
    • 특징 참조20_m_fire_prot_single_door_w_superlite_I_interior
    • 제품군Doors
    • 제품분류Fire protective
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-05-11
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료유리
    • 부 재료
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 방화문 및 방화 셔터
    • IFC 분류커튼 월
    • UNSPSC 이름Glass curtainwalling
    • UNSPSC 코드30151806
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_60_35_30
    • Uniclass 2015 설명Fire-resistant glazing systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 41 13.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Fire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
    • OmniClass 번호23-17 15 11 25
    • OmniClass 제목Heat Strengthened Glass
    • CSI 단일 형식 II 코드B20
    • CSI 단일 형식 II 제목EXTERIOR CLOSURE

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미