제품 게시
파이어록 방사 컨베이어 셔터(EW) | 컨베이어 시스템용 내화 롤링 셔터
파이어록 방사 컨베이어 셔터(EW) | 컨베이어 시스템용 내화 롤링 셔터

    파이어록 방사 컨베이어 셔터(EW) | 컨베이어 시스템용 내화 롤링 셔터

    별점 4.9/54.9(7 리뷰)

    EW30/EW60/EW90/EW120  컨베이어 시스템용 방화 롤링 셔터

    • 물리적 방화 분리
    • 공항, 소매업, 산업 현장 등에 적합
    • 중력식 안전장치(GFS)
    • 다양한 작동 옵션
    • 사용 및 유지보수 용이

    방화 롤링 도어의 주요 목적은 화재 확산을 방지하여 인명과 재산을 보호하는 것입니다. 파이어록 라디에이션(Firelock Radiation) 방화 롤링 도어는 화재 경보 시스템에 연결되어 있습니다. 경보가 울리면 개구부 주변의 컨베이어 벨트가 비워지고 도어가 닫히면서 물리적 방화 장벽을 형성합니다. 파이어록 라디에이션 롤링 도어는 단열 암면으로 채워진 이중벽 아연 도금 강판 프로파일로 제작됩니다.

    안전장치

    파이어록(Firelock) 방화 롤링 도어는 외부 중력식 안전장치(GFS) 체인 구동 장치를 갖추고 있습니다. 정전 시, 롤링 도어는 내부 전자기 클러치를 통해 자동으로 닫힙니다.

    표준 모델

    • 파이어록 스마트 컨트롤(Firelock Smart Control) 제어 박스: 작동 및 신호용
    • 푸시 버튼 또는 키 스위치: 수동 작동용
    • 중력식 안전장치(GFS) 모터
    • 24V 배터리 백업: 정전 시, 설정된 시간 후 또는 화재 경보가 울리면 롤링 도어가 자동으로 닫힙니다.
    • 안전 제동 장치: 제어된 하강을 보장합니다.
    • 화재 경보 시스템 연결

    옵션

    • 안전바
    • 하우징에 내장된 롤 도어
    • 하우징에 내장된 모터
    • 화재 경보 시스템 없이 자율 작동을 위한 연기 및 온도 센서
    • 분체 도장 처리된 측면 가이드, 가드, 롤러 셔터 및 콘솔
    • 30분, 60분, 90분 또는 120분의 내화 성능
    • EW 등급(EN 1634-1 표준)
    • ANSI/UL 10B 인증 20130311-R27553
    사양
    • 표준 사양

      • 설치: 벽면 설치.
      • 용도: 공항, 소매업, 식품 가공, 석유화학 산업, 지하철역, 창고 등.
      • 내화성: EN 1634-1 표준에 따라 테스트 완료. 모든 크기에서 EW30, EW60, EW90 및 EW120 내화 등급 충족.
      • 최대 크기: EW30, EW60, EW90: 3,700 x 4,000 mm (가로 x 세로). 높이 3,000 mm 이상은 요청 시 제공 가능.
      • EW120: 최대 가로 3,700 mm; 최대 높이: 3,000mm (제한 사항 적용)
      • 재질: 이중벽 용융 아연 도금 강판, 보강 및 단열 슬랫
      • 슬랫 크기: 22 x 100mm (지름 x 높이)
      • 금속 두께: 1.0mm
      • 무게: 약 30kg/m²
      • 추락 방지: EN 12604 및 EN 12605 표준에 따른 표준 설치
      • 측면 가이드: 100mm 폭, 아연 도금 강판 프로파일
      • 하부 빔: U자형 강판 프로파일, 안전 장치 선택 사양
    기술 사양
    • 특징 참조firelock-radiation-conveyor-shutter
    • 제품군Firelock
    • 제품분류Fire-resistant double-walled roller shutter
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-10-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)4000
    • 너비(mm)3700
    관련성
    • 설계국가네덜란드
    • 제조국가네덜란드
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 방화문 및 방화 셔터