한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
Constructed of industrial grade particleboard and covered with durable high pressure laminate, Salsbury 37000 series 12" wide double tier “S” style designer wood lockers are ideal for settings where a professional environment is desired. 12" wide double tier “S” style designer wood lockers feature a gray, blue, black, maple, cherry or mahogany finish and are available in 15”, 18” and 21” depths. 12" wide double tier “S” style designer wood lockers are available in heights of five (5) feet and six (6) feet and include a 4” high black base (add 4” for the base). Optional matching laminated slop- ing hoods and side panels easily attach to double tier “S” style designer lockers and provide a finished look to an individual locker or a row of lockers. All locker doors are 12” W x 3/4” D and include a black name / number plate (custom engraving #33360 is available as an option upon request). All locker doors also include heavy duty con- cealed hinges and a lift up handle and recessed hasp for added security – built-in locks (#33310 for combination and #33315 for key), padlocks (#33320 for combination and #33325 for key), electronic locks (#33390) and resettable combination locks (#33395) are available as options upon request. One wide double tier “S” style designer lockers are available as fully assembled units only. Three (3) wide double tier “S” style designer lockers are also available as fully assembled units only and require minor assembly.
지역 가용성
| 북미 |
|---|
과들루프 |
과테말라 |
그레나다 |
그린란드 |
네덜란드령 카리브 해 지역 |
니카라과 |
도미니카 |
도미니카 공화국 |
마르티니크 |
멕시코 |
몬세라트 |
미국 |
미국령 버진아일랜드 |
바베이도스 |
바하마 |
버뮤다 |
벨리즈 |
생마르탱 |
생바르텔레미 |
생피에르앤드미클롱 |
세인트루시아 |
세인트빈센트그레나딘 |
세인트키츠네비스 |
신트마르턴 |
아루바 |
아이티 |
앤티가 바부다 |
앵귈라 |
엘살바도르 |
영국령 버진아일랜드 |
온두라스 |
자메이카 |
캐나다 |
케이맨 군도 |
코스타리카 |
쿠바 |
퀴라소 |
터크스케이커스 제도 |
트리니다드토바고 |
파나마 |
푸에르토리코 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.