제품 게시
Look wall mounted bidet with holes for lid
Look wall mounted bidet with holes for lid
Look wall mounted bidet with holes for lid
    Sanindusa

    Look wall mounted bidet with holes for lid

    Wall mounted bidet easy to clean It s the perfect solution And its modern style fits beautifully with contemporary bathrooms
    사양
    • Compatible bidet lid _not included_ 2344100-Look bidet lid with clipoff and slowclose system Compatible suport frames _not inluded_ 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur 430-Metal support for wall mounted bidet 48011-chromed embellishment ring _included_
    기술 사양
    • 특징 참조134455004_Look_wall-mounted-bidet-with-woles-for-lid
    • 제품군Look
    • 제품분류bidet
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-01-24
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)300
    • 너비(mm)342
    • 깊이(mm)503
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가포르투갈
    • 제조국가포르투갈
    • 순 중량(Kg)20
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 비데
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Bidets
    • UNSPSC 코드30181502
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 설명Bidets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bidets
    • OmniClass 번호23-31 23 00
    • OmniClass 제목Bidets

    지역 가용성

    아시아 아프리카 유럽 오세아니아 북미 남아메리카
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText