제품 게시
Sanibold back to wall bidet
Sanibold back to wall bidet
Sanibold back to wall bidet
Sanibold back to wall bidet
    Sanindusa

    Sanibold back to wall bidet

    Back to wall bidet, easy to clean. Domestic and hotel use. With a hole for one tap.

    사양
    • 23-fixing kit for bidet (included).

    기술 사양
    • 특징 참조137410_Sanibold_back-to-wall-bidet
    • 제품군Sanibold
    • 제품분류bidet
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-06-19
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)398
    • 너비(mm)355
    • 깊이(mm)555
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가포르투갈
    • 제조국가포르투갈
    • 순 중량(Kg)25
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 비데
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010126
    • ETIM 이름Bidet
    • UNSPSC 이름Bidets
    • UNSPSC 코드30181502
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 설명Bidets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bidets
    • OmniClass 번호23-31 23 00
    • OmniClass 제목Bidets

    지역 가용성

    아시아 아프리카 유럽 오세아니아 북미 남아메리카