제품 게시
Urby Wall mounted bidet
Urby Wall mounted bidet
Urby Wall mounted bidet
    Sanindusa

    Urby Wall mounted bidet

    Wall mounted bidet easy to clean Small size it s the perfect solution for small spaces Domestic and hotel use
    사양
    • Compatible suport frames _not inluded_ 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur 430-Metal support for wall mounted bidet 48011-chromed embellishment ring _included_
    기술 사양
    • 특징 참조140450004_Urby_wall-mounted-bidet
    • 제품군Urb.y
    • 제품분류bidet
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-01-24
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)251
    • 너비(mm)360
    • 깊이(mm)475
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가포르투갈
    • 제조국가포르투갈
    • 순 중량(Kg)16
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 비데
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Bidets
    • UNSPSC 코드30181502
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 설명Bidets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bidets
    • OmniClass 번호23-31 23 00
    • OmniClass 제목Bidets

    지역 가용성

    아시아 아프리카 유럽 오세아니아 북미 남아메리카