제품 게시
New WCCare 100 hand bar
New WCCare 100 hand bar
    Sanindusa

    New WCCare 100 hand bar

    Straight grab bar for people with reduced mobility Tube diam 35mm For use as a handrail and grab bar for WCs showers or baths Stainless steel tube for easy maintenance and hygiene 40mm gap between the bar and the wall minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall reducing the risk of fracture in case of loss of balance
    사양
    • Fixings not included
    기술 사양
    • 특징 참조4297213_NewWccare_supporting-bar
    • 제품군New Wccare
    • 제품분류accessories
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-01-24
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)85
    • 너비(mm)1000
    • 깊이(mm)116
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가포르투갈
    • 제조국가포르투갈
    • 순 중량(Kg)2
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류난간
    • UNSPSC 이름Rails
    • UNSPSC 코드301031
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 설명Support rails
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13.19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Healthcare Toilet Accessories
    • OmniClass 번호23-17 25 13
    • OmniClass 제목Handrails
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings

    지역 가용성

    아시아 아프리카 유럽 오세아니아 북미 남아메리카