제품 게시
LUSO 565 recessed washbasin (w/ central tap hole)
LUSO 565 recessed washbasin (w/ central tap hole)
LUSO 565 recessed washbasin (w/ central tap hole)
LUSO 565 recessed washbasin (w/ central tap hole)
    Sanitana

    LUSO 565 recessed washbasin (w/ central tap hole)

    LUSO 565 vitreous china recessed washbasin with central tap hole Another statement to Sanitana's history in making washbasins that stand the test of time - LUSO is one of our oldest washbasins in production. Simple but extremely functional, LUSO is a vitreous china recessed washbasin with tap hole that can be paired with one the many mixers available in Sanitana's portfolio.
    사양
    • Type of installation: recessed Tap hole: yes Position of tap hole: central Overflow: no Special features: n/a In the box: washbasin
    기술 사양
    • 특징 참조S10072016400000
    • 제품군Luso
    • 제품분류Washbasins
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-06-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)215
    • 너비(mm)565
    • 깊이(mm)480
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가포르투갈
    • 제조국가포르투갈
    • 순 중량(Kg)10.6
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sinks
    • UNSPSC 코드30181504
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Lavatories and Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    아시아 아프리카 유럽 남아메리카 북미