제품 게시
ALBUS 400 vitreous china countertop/wall-mounted washbasin
Sanitana

ALBUS 400 vitreous china countertop/wall-mounted washbasin

ALBUS 400 vitreous china countertop / wall-mounted washbasin A washbasin collection designed to be seen from all angles and perspectives, whose fluid surfaces are sure to surprise you. Made out of vitreous china, the ALBUS collection now includes both wall-mounted, countertop and semi-recessed versions, with sizes ranging from the compact width of 40cm to the spacious 100cm. ALBUS washbasins are available in versions with or without tap hole, overflow or soap ledges. The countertop versions are glazed on all sides.
사양
  • Type of installation: countertop / wall-mounted Tap hole: yes (one) Position of tap hole: central Overflow: no Special features: compatible with Pike 40 vanity unit In the box: washbasin and fixing kit
기술 사양
  • 특징 참조S10203116400000
  • 제품군Albus
  • 제품분류Washbasins
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-04-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)230
  • 너비(mm)400
  • 깊이(mm)110
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가포르투갈
  • 제조국가포르투갈
  • 순 중량(Kg)7
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011550
  • ETIM 이름Washbasin
  • UNSPSC 이름Sinks
  • UNSPSC 코드30181504
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

아시아 아프리카 유럽 남아메리카 북미