제품 게시
Celosías R-150
Saxun

Celosías R-150

Sun protection louver, "Saxun" model R-150 mobile.

사양
  • Supply of Saxunfixed slatted louver system model R-150, size 150 x 30 mm, consisting of two R-150 mod-el extruded aluminium profiles in 6060 T5 alloy and a faceted base profile joined via clipping. Slats finished at the ends with a screwed aluminium end cap setand slat anchorage to the support structure formedby a Saxun guided extruded aluminium profile size 65x40mm or 40x20mm via type A2 M6 steel screws.

기술 사양
  • 특징 참조celosia-r-150
  • 제품군Louvers
  • 제품분류Sun protection louver
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-06-01
  • 에디션 넘버1
  • 너비(mm)30
  • 깊이(mm)150
관련성
  • 주 재료알루미늄
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 미늘판자
  • IFC 분류객체
  • UNSPSC 이름Louvers
  • UNSPSC 코드30161901
  • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_48
  • Uniclass 2015 설명Louvres and components
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 91 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Louvers
  • OmniClass 번호23-17 21 11 15
  • OmniClass 제목Exterior Louvers and Grilles
  • CSI 단일 형식 II 코드B20
  • CSI 단일 형식 II 제목EXTERIOR CLOSURE
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
비슷한 제품

별점 4.0/5 4.0 (10)
별점 4.8/5 4.8 (10)
별점 4.8/5 4.8 (5)
별점 3.8/5 3.8 (9)