제품 게시
SCG Lath&Trim Rustic Eaves Liner
SCG Lath&Trim Rustic Eaves Liner

    SCG Lath&Trim Rustic Eaves Liner

    Rustic Eaves Liner, Exquisite work with beautiful chamfer design on both sides. Used to make roof eaves or make fences and trellises.


    사양

    기술 사양
    • 특징 참조SCG_Lath-Trim_Rustic_Eaves_Liner
    • 제품군D'COR
    • 제품분류DECAAR by SCG
    • 유형건축 자재
    • 게시일2021-11-10
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)300
    • 너비(mm)75
    • 깊이(mm)8
    관련성
    • 주 재료섬유시멘트
    • 설계국가태국
    • 제조국가태국
    • 순 중량(Kg)2.7
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 석고 / 섬유 / 석고 보드
    • OmniClass 번호23-15 15 00
    • OmniClass 제목Wall Coverings, Claddings, Linings

    지역 가용성

    아시아