제품 게시
SCG Roof Thermal Insulation FSO-G 1220x2440x25

SCG Roof Thermal Insulation FSO-G 1220x2440x25

SCG Roof Thermal Insulation FSO-G 1220x2440x25


기술 사양
  • 특징 참조SCG_Roof_Thermal_Insulation_FSO-G_1220x2440x25
  • 제품군Insulation
  • 제품분류Roof Thermal Insulation
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-01-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)25
  • 너비(mm)1220
  • 깊이(mm)2440
관련성
  • 주 재료유리솜
  • 설계국가태국
  • 제조국가태국
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 단열

지역 가용성

아시아