제품 게시
A6330 - Intercom - Room To Room
SEPS2BIM

A6330 - Intercom - Room To Room

ntercom for local communication between rooms. May be used for areas such as a seclusion ante-room to the seclusion room or other areas such as the accelerator caves and the accelerator control area.
기술 사양
  • 특징 참조A6330
  • 제품군Intercom - Room To Room
  • 제품분류Intercom - Room To Room
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)150
  • 너비(mm)410
  • 깊이(mm)150
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리전자 공학 - 음향 기기
  • IFC 분류가구 요소