제품 게시
M9025 - Table, Examination/Treatment, With Cabinet
SEPS2BIM

M9025 - Table, Examination/Treatment, With Cabinet

Table, examination/treatment with cabinet. Cabinet type exam table with three section upholstered top adjustable to a full chair position. Concealed heel stirrups, dual outlets, drawers, and storage space with optional armboard. Unit is designed for general use in examination/treatment rooms.
기술 사양
  • 특징 참조M9025
  • 제품군Table
  • 제품분류Examination/Treatment
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)860
  • 너비(mm)690
  • 깊이(mm)1980
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관
  • IFC 분류가구 요소

지역 가용성

북미
미국