제품 게시
A5030 - Bench, Stall, Shower, Built In
SEPS2BIM

A5030 - Bench, Stall, Shower, Built In

Shower bench; built-in. Eighteen (18) gauge stainless steel frame with anchors built-in into the wall. Size and shape as required.
기술 사양
  • 특징 참조A5030
  • 제품군Bench
  • 제품분류Stall
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)300
  • 너비(mm)890
  • 깊이(mm)560
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
  • IFC 분류가구 요소