제품 게시
F0115 - Bookcase, Open, 5 Shelf
SEPS2BIM

F0115 - Bookcase, Open, 5 Shelf

별점 3.9/53.9(10 리뷰)
Freestanding open shelf bookcase, approximately 82" high X 37" wide X 18" deep with 5 (five) adjustable shelves. Unit can be separate or part of a system with available add-on shelving.
기술 사양
  • 특징 참조F0115
  • 제품군Bookcase
  • 제품분류Open
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1880
  • 너비(mm)910
  • 깊이(mm)360
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관
  • IFC 분류가구 요소