제품 게시
A5076 - Dispenser, Hand Sanitizer, Free Standing
SEPS2BIM

A5076 - Dispenser, Hand Sanitizer, Free Standing

A free standing hand sanitizer dispenser. For use throughout a healthcare facility. Unit does not include the sanitizing liquid. Units are battery operated.
기술 사양
  • 특징 참조A5076
  • 제품군Dispensers
  • 제품분류Hand Sanitizer
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1502
  • 너비(mm)300
  • 깊이(mm)300
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리의료 - All
  • IFC 분류가구 요소