제품 게시
C06M0 - Cabinet, U/C/B, 1 PBD, 2 DR, 1 File DR, 30x18x22
SEPS2BIM

C06M0 - Cabinet, U/C/B, 1 PBD, 2 DR, 1 File DR, 30x18x22

Sitting height under counter base cabinet with a pullboard above two drawers and file drawer. Also referred to as a drawer cabinet. For general purpose use throughout the facility.
기술 사양
  • 특징 참조C06M0
  • 제품군Cabinets
  • 제품분류U/C/B
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)760
  • 너비(mm)460
  • 깊이(mm)560
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관
  • IFC 분류가구 요소