제품 게시
D0755 - Tank Assembly, Boilout/Curing, Double
SEPS2BIM

D0755 - Tank Assembly, Boilout/Curing, Double

Two basin washout and boil-out tank assembly with stainless steel tanks and gas heating elements. The unit includes a recirculating pump, wax trap and drain valve. The assembly requires an appropriate cabinet for support.
기술 사양
  • 특징 참조D0755
  • 제품군Tank Assembly
  • 제품분류Boilout/Curing
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)740
  • 너비(mm)610
  • 깊이(mm)460
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류가구 요소