제품 게시
D4360 - Pump, Vacuum, Dental Oven
SEPS2BIM

D4360 - Pump, Vacuum, Dental Oven

Vacuum pump. The pump is used in dental laboratories to provide a vacuum source for the vacuum oven listed at JSN D4350.
기술 사양
  • 특징 참조D4360
  • 제품군Pump
  • 제품분류Vacuum
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)250
  • 너비(mm)180
  • 깊이(mm)330
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리의료 - All
  • IFC 분류가구 요소