제품 게시
D4590 - Chisel, Dental, Pneumatic
SEPS2BIM

D4590 - Chisel, Dental, Pneumatic

Pneumatic dental chisel. The chisel is used in a dental laboratory for prosthodontic appliance deflasking. Several different chisel tips are available. Some units require an oil atomizer for proper operation.
기술 사양
  • 특징 참조D4590
  • 제품군Chisel
  • 제품분류Dental
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)170
  • 너비(mm)130
  • 깊이(mm)50
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리의료 - All
  • IFC 분류가구 요소