제품 게시
D8060 - Furnace, Porcelain, Vacuum
SEPS2BIM

D8060 - Furnace, Porcelain, Vacuum

Vacuum porcelain furnace. Used in dental laboratories to fire porcelain molds for dental appliances. Unit shall include a vacuum pump capable of producing 27 inches of mercury in thirty seconds.
기술 사양
  • 특징 참조D8060
  • 제품군Furnace
  • 제품분류Porcelain
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)530
  • 너비(mm)360
  • 깊이(mm)460
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리의료 - All
  • IFC 분류가구 요소