제품 게시
D8850 - Amalgamator, Dental
SEPS2BIM

D8850 - Amalgamator, Dental

Dental amalgamator. The amalgamator is used in dental operatories to triturate alloys for restoration of teeth after removal of caries.
기술 사양
  • 특징 참조D8850
  • 제품군Amalgamator
  • 제품분류Dental
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)200
  • 너비(mm)300
  • 깊이(mm)250
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리의료 - All
  • IFC 분류가구 요소