제품 게시
F2405 - Bed, Non-medical, Single
SEPS2BIM

F2405 - Bed, Non-medical, Single

별점 4.0/54.0(57 리뷰)
Single bed, approximately 18" high X 83" wide X 40" deep. Bed is used for non-inpatient stay activities (testing, visitor/staff sleeping).
기술 사양
  • 특징 참조F2405
  • 제품군Beds
  • 제품분류Non-medical
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1070
  • 너비(mm)2130
  • 깊이(mm)1120
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 침대
  • IFC 분류가구 요소