제품 게시
F2550 - Shredder, Paper Heavy Duty
SEPS2BIM

F2550 - Shredder, Paper Heavy Duty

Shredder shall be able to process a minimum of 25 sheets of paper per pass at a minimum rate of 20 feet per minute. The unit shall have a 16 inch throat to accept paper. Paper shall be shredded into 1/4 inch strips.
기술 사양
  • 특징 참조F2550
  • 제품군Shredder
  • 제품분류Paper
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1170
  • 너비(mm)710
  • 깊이(mm)610
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 기타 가전제품
  • IFC 분류가구 요소