제품 게시
R4700 - Ice Maker, Cubes, 250 Pound
SEPS2BIM

R4700 - Ice Maker, Cubes, 250 Pound

별점 4.8/54.8(11 리뷰)
Ice cube maker approximately 39" H x 29" D x 26" W. This unit is self-contained and provides 250 pounds of ice every 24 hours. The exterior is made of sturdy stainless steel. It is used in hospitals, hotels, and restaurants for dispensing ice.
기술 사양
  • 특징 참조R4700
  • 제품군Ice Maker
  • 제품분류Cubes
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)990
  • 너비(mm)760
  • 깊이(mm)760
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 주방 가전
  • IFC 분류가구 요소